??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores de presión diferencial
Lista de materiales
DW46310L
IDNR
DW46310L
Kurzbeschreibung
sensor de presión, 0-1,6bar, 10-30v dc, g 0,125", 4 ma ... 20 ma, conector m12 4polos
Langbeschreibung
Los sensores de presión son adecuados para medir diversos medios con gran precisión. Están disponibles con salida de conmutación y/o salida analógica. Dependiendo del tipo de dispositivo, los valores medidos pueden registrarse mediante un software para PC. Estos sensores se utilizan en todos los ámbitos, por ejemplo, en aplicaciones neumáticas e hidráulicas.
Artikelnummer des Herstellers
DW46310L
Planlieferzeit
28
Versión de la salida analógica
4 - 20mA
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
Versión de la conexión al proceso
G1/8"
Para medios líquidos
No
A prueba de cortocircuitos
No
Método de medición
Diferencia
Con protección contra la inversión de polaridad
No
Presión de reventamiento
60bar
Máx. presión de funcionamiento
10bar
Número de polos
4
Exactitud relativa de medición
2%
Tensión de servicio (CC)
10 - 30
Rango de medición presión
0 - 1,6
Temperatura ambiente
-20 - 80
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD