??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores de luminiscencia
Lista de materiales
OY380520
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores de luminiscencia son sensores ópticos que detectan luminóforos en diversos materiales mediante luz UV y, con ello, activan una operación de conmutación. Los luminóforos son pigmentos que brillan con la luz UV. Este efecto se utiliza en diversas aplicaciones industriales. Un ejemplo de ello es el etiquetado de los más diversos materiales, tales como botellas. Los sensores de luminiscencia se usan para detectar si una etiqueta está en una botella o no. Como el papel contiene luminóforos, el sensor conmuta siempre que hay una etiqueta dentro del campo de detección de la luz UV. Si una botella u otro producto no lleva etiqueta, no se realiza ninguna operación de conmutación, de tal forma que, en un etiquetado automatizado, dichos productos puedan extraerse posteriormente.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
pantalla LED
Tipo de banda de frecuencia de la gama de recepción
azul
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NC/NA
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
Versión de la salida de conmutación
PNP/NPN
Diseño
Cubo
Procedimiento de ajuste
Ajuste manual
A prueba de cortocircuitos
Medios luminosos
LED
Tipo de luz
Ultravioleta
Detección de luminiscencia
Toda la luminiscencia visible
Grado de protección (IP)
IP67
Clase de seguridad
II
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la superficie óptica
Vidrio
Material de la carcasa
Metal
Corriente de conmutación asignada
100mA
Tiempo de inicialización
100ms
Ancho
15mm
Ancho del sensor
15mm
Altura
48mm
Corriente en vacío
35mA
Longitud
38mm
Vida útil nominal media
100.000h
Alcance de detección nominal
Número de polos
5
Duración del impulso
10µs
Frecuencia de conmutación
1.500Hz
Diámetro del punto luminoso en el punto focal
11mm
Tensión de servicio (CC)
10 - 30
Temperatura ambiente
-20 - 60
Rango de medición
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD