??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores de contraste
Lista de materiales
OK500320
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores de contraste pueden distinguir las diferencias visuales (p. ej. capacidad de reflexión, diferencia de luminosidad) entre zonas adyacentes. Por regla general, los equipos proyectan un punto de luz sobre la superficie de un objeto y evalúan la luz reflejada. Los modelos con conexión de fibra óptica pueden utilizarse tanto en el modo con luz incidente como en el de la luz transmitida. Los sensores de contraste son muy versátiles; entre otras aplicaciones, estos se pueden emplear para el control de posición de marcas de impresión y de color; la distinción de divergencias en la luminosidad o el control de intensidad de objetos luminiscentes (p. ej. LEDs o pantallas…).
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
pantalla LED
Versión de la conexión, interfaz de comunicación
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la salida analógica
Versión de la conexión eléctrica
Versión de la salida de conmutación
Diseño
Cubo
Procedimiento de ajuste
A prueba de cortocircuitos
Tipo de luz
Material de la superficie óptica
Material de la carcasa
Forma del haz de luz
Punto
Grado de protección (IP)
Interfaz de comunicación admitida
Con protección contra la inversión de polaridad
Cantidad de salidas de conmutación
Corriente de conmutación asignada
Alcance de detección nominal
Ancho
Ancho del sensor
Caída de tensión
Altura
Corriente en vacío
Distancia de referencia
Longitud
Número de polos
Frecuencia de conmutación
enfoque
Tensión de servicio (CC)
Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Rango de medición
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD