??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores de contraste
Lista de materiales
PK140475
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores de contraste pueden distinguir las diferencias visuales (p. ej. capacidad de reflexión, diferencia de luminosidad) entre zonas adyacentes. Por regla general, los equipos proyectan un punto de luz sobre la superficie de un objeto y evalúan la luz reflejada. Los modelos con conexión de fibra óptica pueden utilizarse tanto en el modo con luz incidente como en el de la luz transmitida. Los sensores de contraste son muy versátiles; entre otras aplicaciones, estos se pueden emplear para el control de posición de marcas de impresión y de color; la distinción de divergencias en la luminosidad o el control de intensidad de objetos luminiscentes (p. ej. LEDs o pantallas…).
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la salida analógica
Versión de la conexión eléctrica
Versión de la salida de conmutación
Diseño
Cubo
Procedimiento de ajuste
A prueba de cortocircuitos
Clase de láser
Tipo de luz
Forma del haz de luz
Grado de protección (IP)
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la superficie óptica
Material de la carcasa
Cantidad de salidas de conmutación
Corriente de conmutación asignada
Ancho
Ancho del sensor
Altura
Alcance de detección nominal
Corriente en vacío
Longitud
Frecuencia de conmutación
Máximo par de apriete
Número de polos
4
Caída de tensión
Longitud de onda del sensor
Tensión de servicio (CC)
Distancia de conmutación
Temperatura ambiente
enfoque
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD