??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Sensores de barreira
Lista de peças
OYQ80300
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Os sensores ópticos funcionam sem contacto. Detectam objectos independentemente das suas características (por exemplo, forma, cor, estrutura da superfície, material). O princípio básico de funcionamento baseia-se na transmissão e recepção de luz. Existem três versões diferentes: 1. O sensor de feixe de luz consiste em dois dispositivos separados, um transmissor e um receptor, que estão alinhados um com o outro. Se o feixe de luz entre os dois dispositivos for interrompido, a saída de comutação integrada no receptor altera o seu estado. 2. Com o sensor retrorreflector, o emissor e o receptor estão localizados num único dispositivo. O feixe de luz emitido é reflectido de volta para o receptor por um reflector que deve ser montado em frente ao dispositivo. Assim que o feixe de luz é interrompido, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado. 3. Com o sensor de reflexão difusa, o emissor e o receptor estão num único dispositivo. O feixe de luz emitido é reflectido pelo objecto que deve ser detectado. Assim que o receptor detecta a luz reflectida, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Ecrã
Ecrã LED
Versão
Barreira de luz
Execução da função de comutação
Concepção da ligação eléctrica
Versão de saída de comutação
PNP
Tipo
Cubóide
Procedimento de definição
À prova de curto-circuito
Sim
Tipo de luz
Forma do feixe de luz
Artigo
Âmbito da entrega
Emissor e receptor
Classe de protecção (IP)
IP67
Classe de protecção
Função táctil
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Volume
Pequeno
Material da superfície óptica
Material da bainha do cabo
Material do invólucro
Tempo de Outono
Repetibilidade absoluta
0,05mm
Número do fio
Secção transversal do núcleo
Tempo de resposta
Corrente nominal de comutação
Largo
Corrente em vazio
Largura do sensor
Altura
Comprimento do cabo
Receptor de corrente inactiva
15mA
Binário de aperto máximo
Transmissor de corrente sem carga
Diâmetro do cabo
Número de postes
Tempo de resposta
Comprimento
Ondulação residual
10%
Frequência de comutação
Resistência ao choque
50g
Resistência à vibração
500Hz
Queda de tensão
2V
Comprimento de onda do sensor
Tensão de funcionamento (DC)
Temperatura de armazenamento
-30 - 70
Distância de comutação
Temperatura ambiente
Alcance da distância de trabalho
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD