??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 65
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores con supresión de fondo
Lista de materiales
OT170421
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la conexión eléctrica
Versión de la salida de conmutación
Diseño
Revestimiento carcasa
Particularidades
Modo de funcionamiento
Versión IO-Link
Procedimiento de ajuste
A prueba de cortocircuitos
Tipo de luz
Salida de luz
Clase de seguridad
Forma del haz de luz
Grado de protección (IP)
Triangulación
Función de escaneo
Volumen
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la superficie óptica
Material de la carcasa
Material del revestimiento del cable
Diámetro del sensor
Dimensión de la rosca
Tiempo de caída
Número de hilos
Sección de hilo
Consumo de potencia
Tiempo de respuesta/caída
Cantidad de salidas de conmutación
Ancho
Corriente de conmutación asignada
Tiempo de inicialización
Ancho del sensor
Longitud de rosca
Altura
Paso de rosca
Tiempo de reacción
Longitud de cable
Ondulación residual
Corriente en vacío
Diámetro de cable
Tensión de servicio (CA 50Hz)
Resistencia a los choques
Número de polos
Retardo de desconexión
Longitud
Máximo par de apriete
Resistencia a las vibraciones
Diámetro del punto luminoso en el punto focal
Retardo de conexión
Histéresis relativa
Frecuencia de conmutación
enfoque
Caída de tensión
Temperatura de almacenamiento
Longitud de onda del sensor
Zona muerta
Tensión de servicio (CC)
Distancia de conmutación
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD