??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 50
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensores con diferenciación de intensidad
Lista de materiales
OT430470
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la conexión eléctrica
Versión de la salida de conmutación
Diseño
Versión IO-Link
Revestimiento carcasa
Procedimiento de ajuste
A prueba de cortocircuitos
Tipo de luz
Salida de luz
Forma del haz de luz
Punto
Grado de protección (IP)
Clase de seguridad
Función de escaneo
Con protección contra la inversión de polaridad
Volumen
Material de la superficie óptica
Material del revestimiento del cable
Material de la carcasa
Dimensión de la rosca
Tiempo de caída
Número de hilos
Sección de hilo
Tiempo de respuesta/caída
Diámetro del sensor
Cantidad de salidas de conmutación
Corriente de conmutación asignada
Tiempo de inicialización
Ancho
Longitud de rosca
Tiempo de reacción
Ancho del sensor
Paso de rosca
Altura
Retardo de desconexión
Longitud de cable
Tensión de servicio (CA 50Hz)
Corriente en vacío
Repetibilidad relativa
Diámetro de cable
Retardo de conexión
Longitud
Número de polos
Diámetro del punto luminoso en el punto focal
Máximo par de apriete
Histéresis relativa
Resistencia a los choques
Ondulación residual
Resistencia a las vibraciones
Frecuencia de conmutación
Frecuencia de reloj del emisor
Caída de tensión
Longitud de onda del sensor
Tensión de servicio (CC)
Temperatura de almacenamiento
Distancia de conmutación
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD