??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Sensor de reflexão difusa de fibra óptica de plástico
Lista de peças
LT207024
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
As fibras ópticas em combinação com o amplificador de fibra óptica adequado funcionam como interruptores de posição sem contacto e sem desgaste que também podem ser utilizados em condições ambientais adversas. Detectam objectos independentemente das suas características (por exemplo, forma, cor, estrutura da superfície, material). Como as extremidades e as cabeças da fibra óptica têm dimensões reduzidas e a fibra óptica é flexível, podem ser criadas soluções muito elegantes para a detecção de objectos em locais de difícil acesso. As fibras ópticas podem ser utilizadas sem precauções especiais em áreas potencialmente explosivas e em zonas com campos eléctricos e/ou magnéticos (instalações de alta tensão, equipamentos de soldadura eléctrica), uma vez que a sua função não é afectada. As fibras ópticas estão disponíveis em versões para implementação da função como sensor de feixe passante ou sensor de reflexão difusa.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Versão
Botão
Concepção da fibra
Tipo
Características especiais
À prova de curto-circuito
Não
Emissão de luz
Classe de protecção (IP)
Protecção contra polaridade inversa
Não
Material de revestimento
Plástico
Material do núcleo da fibra óptica
Plástico
Dimensão da rosca da peça final
Material da sonda
Concepção da ligação da guia de luz
Ligação de braçadeira
Dimensão da rosca da sonda 1
Dimensão da rosca da sonda 2
Dimensão da rosca da sonda
Largura da sonda
Gama de curvatura da sonda
Diâmetro da peça final
Raio de curvatura (flexível)
Raio de curvatura (rígido)
Raio de curvatura da sonda
Ângulo de flexão da sonda
Altura da peça final
Diâmetro 1 da sonda
Altura da sonda
Diâmetro 2 da sonda
Passo de rosca da peça final
Diâmetro da fibra
Comprimento da peça final
Diâmetro do cabo guia de luz no lado do receptor
Diâmetro do cabo guia de luz no lado do transmissor
Diâmetro da sonda
Contagem de fibras
1
Passo de rosca da sonda 2
Passo de rosca da cabeça do scanner
Passo de rosca da sonda 1
Comprimento
Comprimento da sonda
Alcance nominal de varrimento
Distância de comutação
Temperatura ambiente
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD