??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Sensor de línea
Lista de materiales
OY340145
IDNR
OY340145
Kurzbeschreibung
sensor óptico, línea, m34x1,5 133largo, sn: 50-60, 24v dc, 3x pnp/npn programable/configurable, 0 v ... 10 v / 4 ma ... 20 ma, conector m9 8polos, ip67, aluminio anodizado, luz blanca, punto, parametrización, rs232
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
Artikelnummer des Herstellers
OY340145
Planlieferzeit
21
Pantalla
pantalla LED
Tipo de contacto enchufable, interfaz de comunicación
Hembrilla
Ejecución de la función de conmutación
programable/configurable
Versión de la conexión, interfaz de comunicación
Conector M5
Versión de la salida analógica
0 - 10V
Versión de la conexión eléctrica
Conector M9
Versión de la salida de conmutación
PNP/NPN
Diseño
Cilindro, rosca
Revestimiento carcasa
anodizado
Procedimiento de ajuste
Parametrización
A prueba de cortocircuitos
Tipo de luz
Luz blanca
Salida de luz
axial
Forma del haz de luz
Punto
Grado de protección (IP)
IP67
Clase de seguridad
III
Función de escaneo
de conmutación claridad/oscuridad
Interfaz de comunicación admitida
RS232
Material de la carcasa
Aluminio
Dimensión de la rosca
M34
Cantidad de salidas de conmutación
3
Corriente de conmutación asignada
100mA
Diámetro del sensor
34mm
Longitud de rosca
74mm
Paso de rosca
1,5mm
Corriente en vacío
220mA
Longitud
133mm
Longitud de la línea
20mm
Mín. tamaño de objeto
0,1mm
Número de polos
8
Número de polos de la conexión de la interfaz
4
Reproducibilidad +/-
20µm
Frecuencia de reloj del emisor
0,5kHz
Tensión de servicio (CC)
24
Temperatura de almacenamiento
-20 - 85
Distancia de conmutación
50 - 60
Temperatura ambiente
-10 - 60
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD