??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Sensor de contraste
Lista de peças
OK500320
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Os scanners de contraste são capazes de distinguir as diferenças visuais (por exemplo, reflectividade, diferenças de brilho) entre áreas adjacentes. Em geral, os dispositivos projectam um ponto de luz na superfície de um objecto e analisam a luz reflectida. As versões de amplificadores de fibra óptica podem ser utilizadas, para além do modo de luz incidente, também no modo de luz transmitida. Os scanners de contraste são versáteis. Podem ser utilizados, entre outras coisas, para controlo da posição de marcas de impressão ou de cor, distinção de variações de brilho ou no controlo da intensidade de objectos luminosos (como LEDs, ecrãs, etc.).
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ecrã
Ecrã LED
Concepção da ligação da ficha, interface de comunicação
Execução da função de comutação
Versão de saída analógica
Concepção da ligação eléctrica
Versão de saída de comutação
Tipo
Cubóide
Procedimento de definição
À prova de curto-circuito
Tipo de luz
Material da superfície óptica
Material do invólucro
Forma do feixe de luz
Artigo
Classe de protecção (IP)
Interface de comunicação suportada
Protecção contra polaridade inversa
Número de saídas de comutação
Corrente nominal de comutação
Alcance nominal de varrimento
Largo
Largura do sensor
Queda de tensão
Altura
Corrente em vazio
Distância de referência
Comprimento
Número de postes
Frequência de comutação
Foco
Tensão de funcionamento (DC)
Temperatura de armazenamento
Temperatura ambiente
Gama de medição
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD