??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Sensor de contraste
Lista de peças
PK140475
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Os scanners de contraste são capazes de distinguir as diferenças visuais (por exemplo, reflectividade, diferenças de brilho) entre áreas adjacentes. Em geral, os dispositivos projectam um ponto de luz na superfície de um objecto e analisam a luz reflectida. As versões de amplificadores de fibra óptica podem ser utilizadas, para além do modo de luz incidente, também no modo de luz transmitida. Os scanners de contraste são versáteis. Podem ser utilizados, entre outras coisas, para controlo da posição de marcas de impressão ou de cor, distinção de variações de brilho ou no controlo da intensidade de objectos luminosos (como LEDs, ecrãs, etc.).
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ecrã
Ecrã LED
Execução da função de comutação
Versão de saída analógica
Concepção da ligação eléctrica
Versão de saída de comutação
Tipo
Cubóide
Procedimento de definição
À prova de curto-circuito
Sim
Classe laser
Tipo de luz
Forma do feixe de luz
Classe de protecção (IP)
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Material da superfície óptica
Material do invólucro
Número de saídas de comutação
Corrente nominal de comutação
Largo
Largura do sensor
Altura
Alcance nominal de varrimento
Corrente em vazio
Comprimento
Frequência de comutação
Binário de aperto máximo
Número de postes
4
Queda de tensão
Comprimento de onda do sensor
Tensão de funcionamento (DC)
Distância de comutação
Temperatura ambiente
Foco
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD