MADER Pivoting unit SEK-P2-4-10
Mader
Pivoting unit Intermediate position
Powered by
CAD모델 선택
{mader/schwenkeinhalten_zwischenpositionen/sek_p2_4_asmtab.prj},{NB=MADER Schwenkeinheit SEK-P2-4-10(ROT=90)A},{IDNR=},{TYP=SEK-P2-4-10},{ARTNR=216491},{ROT=90},{SD=A},{A=30},{B=70},{C=51},{D=32},{E=22},{F=30.2},{G=4xM4},{H=Ø7H7},{I=ca.30},{J=9},{K=7},{L=1.6},{M=7.5},{N=M5},{O=Ø7},{P=4},{Q=9},{R=8},{S=M5},{T=M5},{U=30.2},{V=22},{W=10.5},{PPATH=sek_p2_4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SEK-P2-4 - Schwenkeinheit für kleine Einbauräume mit 2-fach integrierter Luftdurchführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SEK-P2-4-10
Typ
SEK-P2-4-10
Artikel-Nr.
216491
Drehwinkel
°
Stoßdämpfer
ohne Stoßdämpfer
mit Stoßdämpfer
ohne Stoßdämpfer
mit Stoßdämpfer
A
30
mm
B
70
mm
C
51
mm
D
32
mm
E
22
mm
F
30.2
mm
Thread
4xM4
H
Ø7H7
mm
I
ca.30
mm
J
9
mm
K
7
mm
L
1.6
mm
M
7.5
mm
Thread
M5
O
Ø7
mm
P
4
mm
Q
9
mm
R
8
mm
Thread
M5
Thread
M5
U
30.2
mm
V
22
mm
W
10.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성