??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SEK-P2-4 - Schwenkeinheit für kleine Einbauräume mit 2-fach integrierter Luftdurchführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SEK-P2-4-10
Typ
SEK-P2-4-10
Artikel-Nr.
216491
Drehwinkel
°
Stoßdämpfer
A
30 mm
B
70 mm
C
51 mm
D
32 mm
E
22 mm
F
30.2 mm
Thread
4xM4
H
Ø7H7 mm
I
ca.30 mm
J
9 mm
K
7 mm
L
1.6 mm
M
7.5 mm
Thread
M5
O
Ø7 mm
P
4 mm
Q
9 mm
R
8 mm
Thread
M5
Thread
M5
U
30.2 mm
V
22 mm
W
10.5 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models