전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09170149622
HARTING
PCB connectors
SEK IDC connectors
DIP connectors
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/33/234/2651.prj},{NB=09170149622},{MANUID=09170149622},{AAF726=1},{AAP662=2},{AAT080=14},{AAZ327=1.270},{AAZ328=2.540},{AAZ360=-40},{AAZ361=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=130},{QUANTITYINT=130},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/88/bd/3309170149622.tif__web.png},{DESCSHORT=DIP connector, Rated current: 1 A, Thermoplastic resin (PC), Beige, Contacts: 14},{DESCLONG=DIP connector, Rated current: 1 A, Thermoplastic resin (PC), Beige, Contacts: 14},{MANUTYPEDESC=SEK 17-14(2)M-S32-AU KONTAKT 1},{SUPPLIERALTNO=09 17 014 9622},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAP798=IEC 60603-13},{AAT149=beige},{AAW338=SEK 17-14(2)M-S32-AU KONTAKT 1},{BAC140=V0},{BAC487=Polycarbonate (PC)},{BAC818=Other},{COO=DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
SEK 17-14(2)M-S32-AU KONTAKT 1
Bill of material
HARTING 09170149622
Product number of the Manufacturer
09170149622
Preview
Short Description
DIP connector, Rated current: 1 A, Thermoplastic resin (PC), Beige, Contacts: 14
Long Description
DIP connector, Rated current: 1 A, Thermoplastic resin (PC), Beige, Contacts: 14
Manufacturer Type Description
SEK 17-14(2)M-S32-AU KONTAKT 1
Alternative product number
09 17 014 9622
Manufacturer Name
HARTING
Delivery Time
28
rated current
1
A
Number of rows
2
Application standards
IEC 60603-13
Pole number
14
Colour actuating element
beige
Manufacturer product designation
SEK 17-14(2)M-S32-AU KONTAKT 1
Grid dimensions 1
1.270
mm
Grid dimensions 2
2.540
mm
lower limit temperature
-40
°C
upper limit temperature
125
°C
certificate/approval
0
Combustibility class
V0
material of insulation
Polycarbonate (PC)
Assembly
Other
Minimum Order Quantity
130
Quantity Scale
130
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성