NB.
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sed08_sef08.prj},{NB=SED08-D6-L20-E2-B0-P3},{CODE=SED08},{TYPE=One end male thread type, standard type},{TOL=h8},{MAT=LY11},{MAT2=A2017},{SUR=Hard anodizing, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15um~},{D=6},{L=20},{E=2},{B=0},{P=3},{S=0},{ZZLC=N/A},{ZZPCPD=NA},{PC=0},{PD=0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{K=0},{ZZJD=N/A},{JD=0},{J=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SED08_SEF08 - Guide shaft Common class One end Male thread type Standard type/With wrench slot type
Bill of material
NB.
Code
SED08
SED08
Type
One end male thread type, standard type
One end male thread type, standard type
Tolerance grade
h8
Material
LY11
Equivalent material
A2017
Surface Preparation
Hard anodizing, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15um~
D
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
Dtol
0,-0.018
L
Ltol
-
E
B
P
3
4
5
6
3
4
5
6
S
0
0
W
0
0
V
0
0
R
0.3
C
0.5
Change of L dimension tolerance
N/A
LC
N/A
LC
Changing the external thread to fine thread
N/A
PC
N/A
PC
PC (The pitch of this fine tooth corresponds to the nut)
0
0
PD (This fine pitch corresponds to the cylinder)
0
0
Add a plane
N/A
EC
N/A
EC
EC
0
0
K
0
0
Add a key slot
N/A
N/A
JD
0
0
J
0
0
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성