국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SED31-D10-L20-E2-B0-P4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sed01_37.prj},{NB=SED31-D10-L20-E2-B0-P4},{CODE=SED31},{TYPE=ydwlwbz},{ACC=Precision Level},{TOL=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.4 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=-},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{L=20},{LPOOL=[20:350/$L1.]},{E=2},{EPOOL=[$EPOOL2.:$EPOOL1./1]},{B=0},{P=4},{PPOOL=4,5,6,8},{R=0.3},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZJD=0},{JD=0},{J=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 136
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SED01_37 - Guide shaft ???¡ì?¡ì one end male thread ???¡ì?¡ì standard type
Bill of material
SED31-D10-L20-E2-B0-P4
Code
SED31
SED31
Type
One end male thread ???¡ì?¡ì standard type
Accuracy level
Precision Level
Precision Level
D Tolerance level
g6
g6
Material
SUJ2
SUJ2
Hardness
High frequency quenching, effective hardening layer ?Y 0.4, quenching hardness HRC56-
High frequency quenching, effective hardening layer ?Y 0.4, quenching hardness HRC56-
Surface treatment
-
-
D
10
10
mm
D tolerance
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
P
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
R
0.3
0.3
mm
C
0.5
0.5
mm
Change L size tolerance selection
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
Change the external thread to fine thread
N/A(No processing)
PC(Fine thread corresponding to bearing nut)
N/A(No processing)
PC(Fine thread corresponding to bearing nut)
PC(Fine thread corresponding to bearing nut)
0
0
mm
PD(Fine thread corresponding to the cylinder)
0
0
mm
Add a plane
N/A(No processing)
N/A(No processing)
EC
0
0
mm
E
0
0
mm
Add a keyway
N/A(No processing)
N/A(No processing)
Jd
0
0
mm
j
0
0
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성