??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SECK, SECWK - Linearführungsklemmen - Miniatur-Linearführungsklemmen
Stückliste
SECK13
Teile-Nr.
Typ: Auswahl
H
mm
Werkstoff von Grundkörper/Hebel
EN 1.4301 Äquivalent
Kontaktstückwerkstoff
Messing
Konfigurierbares Drehmoment (Referenz)
40 Nm oder mehr (an Hebelseite)
A
mm
B
34 mm
C
22.0 mm
D
12.0 mm
E
mm
F
mm
M
M4
H1
mm
H2
mm
l
mm
L
mm
G
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen