??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SECK, SECWK - Attaches de guide de glissière-Dispositifs de serrage de guides linéaires miniatures
Nomenclature
SECK13
Traitement de la surface du support
Type sélectionnable
H
mm
Matériau de corps/levier
EN 1.4301 l'équivalent
Matériau de la pièce de contact
Laiton
Torque configurable (référence)
40Nm ou plus (à l'extrémité du levier)
A
mm
B
34 mm
C
22.0 mm
D
12.0 mm
E
mm
F
mm
M
M4
H1
mm
H2
mm
l
mm
L
mm
G
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés