ARAA00160-Z20
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Seal Scraper
Type ARAA
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/abstreifer/araa/araa_asmtab.prj},{NB=ARAA00160-Z20 (0)},{IDNR=},{PARTNO=ARAA00160},{DD=16},{D=26},{D1=28.0},{L1=13},{L=8.8},{BB=2.2},{R=1.1},{A=1.8},{N=5.0},{F=1.5},{B=10.7},{NUT=0},{DRUCK=1.6 MPa},{MC=PU Zurcon® Z20},{PPATH=araa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Seal-Scraper Type ARAA - Seal-Scraper Type ARAA
Bill of material
ARAA00160-Z20
Part No.
ARAA00160
ARAA00160
Rod diameter e9
16
16
mm
Groove base H10
26
26
mm
Diameter H10
28.0
28.0
mm
Groove width +0.5
13
13
mm
Groove width +0.25
8.8
8.8
mm
Groove width
2.2
2.2
mm
Radius
1.1
1.1
mm
Groove dimensions
1.8
1.8
mm
Groove dimensions
5.0
5.0
mm
Groove dimensions
1.5
1.5
mm
Ring width
10.7
10.7
mm
Groove
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Pressure in MPa
1.6 MPa
Seal Material
PU Zurcon® Z20
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성