NA4904A.2RS
JTEKT Corporation(Koyo)
Needle roller bearings
Machined ring needle roller bearings
Metric Series
NKJ, NKJS, NA48, NA49, NA69 Series With Inner Ring
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/needle_roller_bearings/machined_ring_nrb/metric_series/nkj_nkjs_na_with_inner_ring/seal_each_side_nkj_na_asmtab.prj},{NB=NA4904A.2RS},{ORDER=NA4904A.2RS},{FW=25},{SD=20},{D=37},{CC=18},{B=18},{R=0.3},{CR=18.50},{C0=21.20},{CU=3.30},{NO=7800},{SR=1.500},{DW=4.000},{L=10.800},{M=2.500},{H=0.600},{RR=3.500},{GH=1.80},{ST=16-J},{BRK=24.000},{NOB=24},{IM=2.0},{S=NK},{T=30},{VER=1},{PDF=155},{PPATH=seal_one_side_each_side_nkj_na_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
JTEKT Corporation(Koyo)
Description
Seal on each side
Bill of material
NA4904A.2RS
Bearing No.
NA4904A.2RS
NA4904A.2RS
Inside Diameter
25
25
mm
Inside Diameter
20
20
mm
Outside Diameter
37
37
mm
Bearing Width
18
18
mm
Radius
0.3
0.3
mm
Basic dynamic load rating
18.50
18.50
kN
Basic static load rating
21.20
21.20
kN
Fatigue limit load
3.30
3.30
kN
Limiting speeds (Grease)
7800
7800
min-1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성