카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
M3-SE2-SE6--
NIASA, S.A.
Options
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/accessories/se2_se6_asmtab.prj},{NB=M3-SE2-SE6--},{SIZE=M3},{D=46},{DD=20},{B=30},{H=100},{H1=75},{H2=35},{M1=M20},{HH=26},{M2=M8},{WIEGHT=1.0},{AP=-},{CH1=1},{CH2=0.5},{M1X=20},{M2X=8},{P=1},{H3=15},{SCREW=DPR915N0812},{SP=18.0},{PPATH=se2_se6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
NIASA, S.A.
Description
SE2-SE6 - Bearing
Bill of material
M3-SE2-SE6--
Code
M3-SE2-SE6--
M3-SE2-SE6--
Screw jack size
M3
M3
Ød
46
46
mm
ØD H8
20
20
mm
b b12
30
30
mm
h
100
100
mm
h1
75
75
mm
h2
35
35
mm
M1
M20
M20
H
26
26
mm
M2
M8
M8
Weight
1.0
1.0
kg
Anticorrosion protection
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
AC1 – C3 High. RAL 7040 (Window grey)
AC2 - C5-I/C5-M Medium. RAL 5017 (Traffic blue)
Standard: C2 Medium. RAL 7024 (Graphite grey)
AC1 – C3 High. RAL 7040 (Window grey)
AC2 - C5-I/C5-M Medium. RAL 5017 (Traffic blue)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성