??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SE-PI6-9 - Schwenkeinheit mit 6-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
Stückliste
MADER Pivoting unit SE-PI6-9-32-H
Typ
SE-PI6-9-32-H
Artikel-Nr.
216354
Drehwinkel
°
A
90 mm
B
176 mm
C
127.0 mm
D
111 mm
±0.02
72 mm
F
19 mm
G
13.5 mm
H
95 mm
I
15 mm
J
2.1 mm
K
18 mm
L
82.5 mm
Thread
M8
N
Ø13H7 mm
O
132 mm
Thread
M5
Q
27 mm
Thread
M10
S
16 mm
Thread
R1/8
Thread
R1/8
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей