??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SE-PI6-9 - Schwenkeinheit mit 6-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
Stückliste
MADER Schwenkeinheit SE-PI6-9-32-H
Typ
SE-PI6-9-32-H
Artikel-Nr.
216354
Drehwinkel
°
A
90 mm
B
176 mm
C
127.0 mm
D
111 mm
±0.02
72 mm
F
19 mm
G
13.5 mm
H
95 mm
I
15 mm
J
2.1 mm
K
18 mm
L
82.5 mm
Gewinde
M8
N
Ø13H7 mm
O
132 mm
Gewinde
M5
Q
27 mm
Gewinde
M10
S
16 mm
Gewinde
R1/8
Gewinde
R1/8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen