MADER Pivoting unit SE-K-9-32-H
Mader
Pivoting unit Intermediate position
Powered by
CAD모델 선택
{mader/schwenkeinhalten_zwischenpositionen/se_k_9_asmtab.prj},{NB=MADER Schwenkeinheit SE-K-9-32-H (ROT=90)},{IDNR=},{TYP=SE-K-9-32-H},{ARTNR=216334},{ROT=90},{A=90},{B=176},{C=82.5},{D=111},{E=72},{F=20},{G=13.5},{H=95},{I=M8},{J=2.1},{K=M10},{L=15},{M=27},{N=Ø13H7},{O=R1/8},{PPATH=se_k_9_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SE-K-9 - Schwenkeinheit
Stückliste
MADER Pivoting unit SE-K-9-32-H
Typ
SE-K-9-32-H
Artikel-Nr.
216334
Drehwinkel
°
A
90
mm
B
176
mm
C
82.5
mm
D
111
mm
±0.02
72
mm
F
20
mm
G
13.5
mm
H
95
mm
Thread
M8
J
2.1
mm
Thread
M10
L
15
mm
M
27
mm
k
Ø13H7
mm
Thread
R1/8
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성