??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SE-K-9 - Schwenkeinheit
Stückliste
MADER Pivoting unit SE-K-9-32-H
Typ
SE-K-9-32-H
Artikel-Nr.
216334
Drehwinkel
°
A
90 mm
B
176 mm
C
82.5 mm
D
111 mm
±0.02
72 mm
F
20 mm
G
13.5 mm
H
95 mm
Thread
M8
J
2.1 mm
Thread
M10
L
15 mm
M
27 mm
k
Ø13H7 mm
Thread
R1/8
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD