??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
SE-K-6 - Schwenkeinheit
Stückliste
MADER Pivoting unit SE-K-6-22
Typ
SE-K-6-22
Artikel-Nr.
216331
Drehwinkel
°
Stoßdämpfer
A
60 mm
B
115 mm
C
69 mm
D
69 mm
±0.02
48 mm
±0.02
72 mm
G
M8 mm
k7
Ø13H7 mm
I
80 mm
J
2.1 mm
K
12 mm
L
56 mm
M
M6 mm
k7
Ø10H7 mm
O
10 mm
P
Ø9 mm
Q
2.0 mm
R
M8 mm
S
Ø10.5 mm
T
6.5 mm
U
M5 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD