SDWBS-19C-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDWS
SDWBS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdws/sdwbs-c/sdwbs-19c.prj},{NB=SDWBS-19C-3x3(00-00)},{PN=SDWBS-19C},{SH=Cylinder},{FM=General Clamp type},{D=19.0},{L=26.3},{L1=8.7},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{F=2.9},{SZ=M2.6},{SZM=2.5},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BH=2.00},{NT=0.9},{MT=1.8},{MRPM=14000},{MOI=7.9×10-7},{TW=300},{MASS=15},{DC=1},{EC=0.05},{ENDP=±0.2},{CLS=±0.2},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=5.20},{LC1=3.525},{FA=0.000},{FB=-45.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWBS-19C - 더블디스크타입 커플링/스테인레스 바디
BOM
SDWBS-19C-3x3
제품번호
SDWBS-19C
형상
원통형
체결방식
일반클램프 형
mm
외경
19.0
길이
26.3
L1
8.7
내경 1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성