Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0300120 SDV-P 04-E
SCHUNK
자동화 기술
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/zubehoer/sdv_p_e.prj},{NB=SCHUNK-0300120 SDV-P 04-E},{IDNR=0300120},{A=60.000},{B=30.000},{C=20.000},{H=8.000},{D=20.000},{E=36.000},{F=22.000},{G=20.000},{NDR1=5.000},{NDR2=9.730},{SD1=8.000},{T1=15.500},{T2=6.000},{T3=4.500},{T4=8.000},{LG=8.500},{HG=4.000},{L1A=20.000},{L1B=17.000},{LG2=12.500},{L1P1=13.500},{L1P2=7.500},{DVS=13.000},{DBVS=3.000},{ABVS=7.000},{LD1=10.000},{LD2=19.350},{D1=2.000},{TD1=1.000},{D2=1.450},{TD2=3.500},{D3=5.500},{TD3=9.600},{G1=5.000},{GT1=8.500},{KT1=9.600},{DUSK=8.500},{TYP1=1.000},{NENNWEITE=4},{VOLUMENSTROM=16.000},{DURCHFLUSSMENGE=200.000},{ZEIT=10},{GEWICHT=0.1},{TYP=SDV-P 04-E},{ONLINE=Zur Produktseite},{GEWINDE=G1/8\"},{BETRIEBSDRUCK=2/10},{UMGEBUNGSTEMP=-10/80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
SDV-P-E - 압력 유지 밸브
BOM
SCHUNK-0300120 SDV-P 04-E
ID
0300120
0300120
설명
SDV-P 04-E
SDV-P 04-E
추가 제품 정보
상품 페이지로
정격 거리
4
4
mm
볼륨 흐름 KV
16.000
16.000
m³/min
유속
200.000
200.000
l/min
작동 압력
2/10
bar
최소/최대 주위 온도
-10/80
°C
닫힘시/열림시 시간
10
ms
중량
0.1
0.1
kg
신속 환기
와
관세 번호
84812090
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성