??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 25
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDT5 - Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
Bill of material
SFS SDT5-A19-5,5X148 Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
Beschreibung
Typ
SDT5
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Kohlenstoffstahl
Text Line 3 (Product)
Sandwich Dicke
Clamping zone
Bohrleistung
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
Länge
mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Durchmesser
5.5 mm
Durchmesser
7 mm
DW
mm
SW
8 mm
Mass
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD