품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS SDS3/15-S14-4,8X38 Self drilling fastener
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SDS3
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sds3/sds3.prj},{NB=SFS SDS3/15-S14-4,8X38},{CNSORDERNO=SDS3/15-S14-4,8X38},{MATNR=1747284},{TYP=SDS3},{KOPF=Hex head},{DS=S14},{TEXT1=Self drilling fastener},{TEXT2=fastener: carbon steel. head : with stainless steel cap. },{TEXT3=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulcanised EPDM},{KL=15mm},{MAT=Carbon steel},{VD=3mm},{L=38},{D1=15},{D2=4.8},{DW=14},{SW=8.0},{GW=6.86},{P=2.120},{D3=3.330}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDS3 - Self drilling fastener
Bill of material
SFS SDS3/15-S14-4,8X38 Self drilling fastener
Description
SDS3/15-S14-4,8X38
Type
SDS3
Head shape
Hex head
Dichtscheibe Variante
S14
Text Line 1 (Product)
Self drilling fastener
Text Line 2 (Product)
fastener: carbon steel. head : with stainless steel cap.
Text Line 3 (Product)
sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulcanised EPDM
Clamping range
15mm
Material
Carbon steel
Drilling capacity
3mm
Length
38
mm
Head diameter
15
mm
Diameter
4.8
mm
DW
14
mm
SW
8.0
mm
Mass
6.86
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성