??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 40
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SDP_K20
Lista materiale
SDP3K20X12P
Numero di parte
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
Larghezza
50 mm
Collegamenti elettrici
Grado di protezione IP
IP65
Testina d'azionamento
Testa regolabile 90° ad attuatore separato
Materiale Testina
Testina termoplastica
Microinterruttore
Approvazioni
Direttive di riferimento
2014/35/UE - 2006/42/CE
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
Tipo 2
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
Basso
Temperature di funzionamento
-25°C … +70°C °C
Temperature di stoccaggio
-30°C … +80°C °C
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
Classe II - Doppio isolamento Class
Tensione nominale di isolamento Ui
V
Grado di inquinamento
3
Contact rating secondo UL50
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
10 A
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
Frequenza di commutazione
3600 cycles/hour
Resistenza di contatto
25
Terminali di collegamento
Dimensione cavi di collegamento
mm²
Terminale per conduttore di protezione
/
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
Durata Meccanica
1 Millions of Operations
B10d
2 Millions of Operations
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD