??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SDP_K20
Stückliste
SDP3K20X12P
Artikelnummer
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
Breite
50 mm
Elektrische Anschlüsse
Schutzart
IP65
Betätigungskopf
90° Einstellbarer Kopf mit separatem Betätiger
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
Mikroschalter
Zulassungen
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
Typ 2
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Niedrig
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung Class
Isolationsspannung Ui
V
Verschmutzungsgrad
3
Contact rating nach UL 50
Impulsspannung Uimp
6 kV
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
10 A
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
Schaltfrequenz
3600 cycles/hour
Kontaktwiderstand
25
Anschlussquerschnitt
Anschlussquerschnitt
mm²
Masseanschluss
/
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
Mech. Lebensdauer
1 Millions of Operations
B10d
2 Millions of Operations
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen