??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SDL - Annular suction cup
Bill of material
SDL100N-G1F
Model
SDL
Specifications
100 mm
Material&specification
Connection thread
D
100 mm
d
47.5 mm
H
21 mm
Y
5 mm
A
74 mm
G
G1/8
G1
9.728 mm
LG
11.5 mm
LM
9 mm
Reference
PDF file
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)