??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SDK3-S - SFS Bohrschrauben SDK3-S
Bill of material
SFS 378723 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Beschreibung
Order number
Order number
Typ
SDK3-S
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
Dichtscheibe Variante
No
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
Klemmbereich
Bohrleistung
2.5mm
Werkstoff
A2
Länge
mm
Kopfdurchmesser
9.5 mm
Durchmesser
6 mm
SW
7 mm
Gewicht
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей