??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SDG850 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SDG850
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SDG850: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-L
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 73...17480 m³/h; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Flansch DN200; Steckverbindung
Bestellnummer
SDG850
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDG8"/METRIS PB DN200
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型