카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SDG150
ifm_electronic
condition monitoring
210_020
210_020_010
210_020_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_010/210_020_010_010/sdg150.prj},{NB=SDG150},{BN=SDG150},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/58/18/pc_sdg100xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/58/18/pc_sdg100xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SDG150: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfig},{DESCLONG=Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar); Messbereich 33...10000 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Flansch DN150; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDG6\"/METRIS PB DN150},{ERPGRSUPPLIER=G4},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SDG150 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SDG150
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SDG150: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfig
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar); Messbereich 33...10000 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Flansch DN150; Steckverbindung
Bestellnummer
SDG150
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDG6"/METRIS PB DN150
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성