??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SDG102 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SDG102
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SDG102: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfig
Langbeschreibung
Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar); Messbereich 15...4400 m³/h; Mediumtemperatur 0...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Flansch DN100; Steckverbindung
Bestellnummer
SDG102
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDG4"/METRIS PB DN100 LM
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型