??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Discontinued product
Product discontinued since 31 Ara 2019. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SDE1 Modular system - Basınç sensörü
Malzeme listesi
192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8
Ürün numarası
192766
Tip
SDE1
Yürürlükte kalma tarihi
Information
2019-12-31
Basınç aralığı
Hassasiyet
Pnömatik bağlantı ve montaj
Gösterge ve ayar
Elektriksel çıkış
Elektriksel bağlantı
Elektriksel aksesuarlar
B1
32.300 mm
D1
9.728 mm
D2
M8
L1
78.000 mm
L2
70.000 mm
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir