??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2019/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SDE1 Modular system - 圧力スイッチ
部品表
192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8
部品番号
192766
形式
SDE1
有効範囲
情報
2019-12-31
圧力計
繰り返し精度
空気圧配管と組み付け
表示と調整
Output
配線方式
電気系アクセサリ
B1
32.300 mm
D1
9.728 mm
D2
M8
L1
78.000 mm
L2
70.000 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)