??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SDCS-47C - Single Disk Type Coupling / Clamp Type
Bill of material
SDCS-47C-8x8
Product No.
SDCS-47C
Shape
Cylinder
Fastening Method
General Clamp Type
Outer Diameter
47.0
Length
35.6
Inner Diameter 1
Keyway 1
Key width 1
Key Height 1
Tap
Inner Diameter 2
Keyway 2
Key width 2
Key Height 2
Tap
DDL
8.6
F1
7.5 mm
L3
5.1 mm
HB
0.700 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей