??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2022年11月15日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SDC2-S - SFS Bohrschrauben SDC2-S
Bill of material
SFS 433068 Distanzbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
Beschreibung
Order number
Typ
SDC2-S
Kopfgeometrie
Dichtscheibe Variante
S16
Text Line 1 (Produkt)
Distanzbefestiger, selbstbohrend, Bi-Metall
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
Klemmbereich
Bohrleistung
2 X 1.25mm
Material
A2
Länge
mm
Kopfdurchmesser
mm
Durchmesser
5.5 mm
DW
16.0 mm
SW
mm
Gewicht
g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型