SDA-22C-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDA
SDA-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sda/sda-c/sda-22c.prj},{NB=SDA-22C-3x3(00-00)},{PN=SDA-22C},{SH=Cylinder},{FM=Clamp type},{D=22.2},{L=33.2},{L1=8.7},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DD2=MIN},{L5=10.0},{F=2.8},{SZ=M2.6},{SZM=2.5},{S1D=35.0},{S1C=37.0},{BH=2.20},{NT=1.1},{MT=2.2},{MRPM=10000},{MOI=1.5×10-6},{TW=400},{MASS=20},{DC=1.5},{EC=0.12},{ENDP=±0.2},{CLS=},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=11.3},{MLC=5.9},{MLD=11.3},{LC1=6.800},{TL=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDA-22C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type / Lengthy Middle Body Type
BOM
SDA-22C-3x3
제품번호
SDA-22C
형상
원통형
체결방식
클램프 타입
외경
22.2
길이
33.2
L1
8.7
내경 1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
9.000
9.525
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성