??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD9500 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD9500
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD9500: Compteur d’air comprimé; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogiq
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure 1,4...410 m³/h; Etendue de mesure 20...6830 l/min; Température du fluide -10...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1 1/2 DN40; Connecteur
Bestellnummer
SD9500
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SDR32DGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés