??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD9000 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD9000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD9000: Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique;
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure 1,5...410 m³/h; Etendue de mesure 20...6835 l/min; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1 1/2 DN40; Connecteur
Bestellnummer
SD9000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SDR32DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0