??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD8100 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD8100
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD8100: compteur de gaz industriel; PNP; signal de commutation; signal analogiqu
Langbeschreibung
compteur de gaz industriel; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure (CO2 / Ar / N2) 0,8...223,6 m³/h / 1,2...366,6 m³/h / 0,8...225 m³/h; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1 DN25; Connecteur
Bestellnummer
SD8100
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SDR11DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0