??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD8000 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD8000
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD8000: Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique;
Langbeschreibung
Compteur d’air comprimé; PNP; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure 0,7...225 m³/h; Etendue de mesure 13...3750 l/min; Température du fluide 0...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1 DN25; Connecteur
Bestellnummer
SD8000
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SDR11DGXFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
40.0