카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
SD6800
ifm_electronic
condition monitoring
210_020
210_020_010
210_020_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_010/210_020_010_010/sd6800.prj},{NB=SD6800},{BN=SD6800},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/02/9f/pc_sd6500aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/02/9f/pc_sd6500aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SD6800: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; I},{DESCLONG=Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 0,1...10 m³/h; Messbereich 1,5...166,5 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1/2 DN15; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDR12DGXFRKG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD6800 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD6800
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD6800: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; I
Langbeschreibung
Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 0,1...10 m³/h; Messbereich 1,5...166,5 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1/2 DN15; Steckverbindung
Bestellnummer
SD6800
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDR12DGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성