??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD6800 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD6800
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD6800: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; I
Langbeschreibung
Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); Messbereich 0,1...10 m³/h; Messbereich 1,5...166,5 l/min; Mediumtemperatur -10...60 °C; Druckfestigkeit 16 bar; R 1/2 DN15; Steckverbindung
Bestellnummer
SD6800
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDR12DGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2