??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SD6800 - systèmes de mesure de la consommation d'air comprimé et de gaz industriels
Nomenclature
SD6800
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD6800: compteur de gaz industriel; PNP/NPN; signal de commutation; signal analo
Langbeschreibung
compteur de gaz industriel; PNP/NPN; signal de commutation; signal analogique; signal d'impulsion; IO-Link; (configurable); Etendue de mesure 0,1...10 m³/h; Etendue de mesure 1,5...166,5 l/min; Température du fluide -10...60 °C; Tenue en pression 16 bar; R 1/2 DN15; Connecteur
Bestellnummer
SD6800
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
SDR12DGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
2.0