??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SD6601 - Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
Bill of material
SD6601
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SD6601: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; I
Langbeschreibung
Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar); 1/2" NPT DN15; Steckverbindung
Bestellnummer
SD6601
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SDN12DGXFRKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)